??
Wybór modelu CAD
K1330.04X8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1330 - Śruby z łbem sześciokątnym i cienkim trzpieniem w standardzie Hygienic DESIGN
Lista materiałowa
K1330.04X8
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1330.04X8
MATERIAL
Materiał korpusu
Edelstahl A4
B
Średnica
5.0 mm
D
Średnica
M4 mm
D1
Średnica
9.2 mm
D2
Średnica
3.1 mm
H
Średnica
3.0 mm
K
Średnica
4.0 mm
L
Średnica
8 mm
SW
Średnica
7.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0019 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334308
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions